FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Rodzaj budowy
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Liczba wpustów
-
Materiał
-
Wyposażenie
-
Model/kształt/forma
-
Z pierścieniem obrotowym
-
Długość
-
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Sposób montażu
-
Do rur o średnicy
-
Do przewodów o średnicy
-
Wpusty z tyłu
-
Ze śrubami
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Montaż urządzenia elektrycznego
-
Podtrzymanie funkcji
-
Sposób mocowania pokrywy
-
Blokada rury
-
Plombowane
-
Z ekranowaniem
-
Średnica
-
Wiatroszczelne
-
Liczba biegunów na zacisk
-
Stała pozycja zacisku
-
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
-
Króciec
-
Szerokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
Legrand
PUSZK
REF. 080101
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA DOSTOSOWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 40 MM
15,93 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
PUSZK
REF. 080121
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA DOSTOSWANA DO KAŻDEJ ŚCIANY 50 MM
22,30 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny