ECOBATIBOX Puszka potrójna do karton-gipsu z membraną 40 mm

Charakterystyka ogólna

EcoBatibox
- Puszki z membraną do ścian karton-gips

Parametry produktu

Puszki wielokrotne:
- Puszka potrójna
- Średnica otworu: Ø67 mm
- Rozstaw otworów: 71 mm
- Głębokość: 40 mm
- Montaż osprzętu na wkręty lub pazurki
- Dostarczane z jedną wyjmowaną ścianką separującą, aby zamontować mechanizmy o większych wymiarach (np. gniazda zespolone)
- Montaż poziomy lub pionowy
- IP 40
- Tworzywo bezhalogenowe
- Odporność mechaniczna IK 04

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się