-
Rodzaj budowy
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Rodzaj budowy
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Wykonanie/rodzaj pokrywy
-
Liczba wpustów
-
Liczba wpustów
-
Liczba wpustów
-
Liczba wpustów
-
Liczba wpustów
-
Liczba wpustów
-
Materiał
-
Do rur o średnicy znamionowej
-
Do rur o średnicy znamionowej
-
Do rur o średnicy znamionowej
-
Do rur o średnicy znamionowej
-
Wyposażenie
-
Nadaje się do rur sztywnych
-
Gatunek materiału
-
Wyposażenie
-
Z pierścieniem obrotowym
-
Nadaje się do rur elastycznych
-
Model/kształt/forma
-
Model/kształt/forma
-
Model/kształt/forma
-
Zestawialne
-
Maksymalny przekrój przewodu
-
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Do przewodów o średnicy
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Do rur o średnicy
-
Do rur o średnicy
-
Do rur o średnicy
-
Sposób montażu
-
Do rur o średnicy
-
Wpusty z tyłu
-
Ze śrubami
-
Wpusty z tyłu
-
Z przegrodą
-
Głębokość wewnętrzna
-
Głębokość wewnętrzna
-
Wykonanie przeciwwybuchowe
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Liczba wkładów osprzętowych
-
Montaż urządzenia elektrycznego
-
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
-
Rodzaj przepustu w obudowie
-
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu
-
Przepusty kablowe z osłabieniami
-
Przepusty kablowe z osłabieniami
-
Przepust kablowy membranowy
-
Przepust kablowy membranowy
-
Podtrzymanie funkcji
-
Przepust kablowy rurowy
-
Przepust kablowy rurowy
-
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
-
Pokrywa przezroczysta
-
Blokada rury
-
Sposób mocowania pokrywy
-
Sposób mocowania pokrywy
-
Sposób mocowania pokrywy
-
Opcjonalna blokada rury
-
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
-
Masa uszczelniająca w zestawie
-
Plombowane
-
Z ekranowaniem
-
Odporne na warunki atmosferyczne
-
Średnica
-
Średnica
-
Wiatroszczelne
-
Wiatroszczelne
-
Liczba biegunów na zacisk
-
Stała pozycja zacisku
-
Stała pozycja zacisku
-
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
-
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
-
Króciec
-
Zastosowanie specjalne
-
Zastosowanie specjalne
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Uchwyt na kabel
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA WIELOSTRONNA KWADRATOWA Z MEMBRANĄ 200X200X85 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA POCZWÓRNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 50 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA PODWÓJNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA POTRÓJNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA PODWÓJNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 50 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA POTRÓJNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 50 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA POCZWÓRNA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 50 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX ZESTAW PUSZKA SUFITOWA Z MEMBRANĄ I Z ZAWIESZKĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
ECOBATIBOX PUSZKA SUFITOWA Z MEMBRANĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 16MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 25MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 33MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 26MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 32MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 21MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 20MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
AR:DŁAWNICA: SR 17MM
Cena bez VAT