-
Liczba faz
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Napięcie znamionowe
-
Wbudowany transformator
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Moc lampy
-
Nadruk/symbol
-
Przezroczysty
-
Prąd znamionowy
-
Kierunek montażu
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
-
Prąd znamionowy
-
Napięcie lampy
-
Materiał
-
Model zamykany
-
Styk ochronny
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Styk ochronny
-
Styk ochronny
-
Materiał
-
Zawiera źródło światła
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Znamionowy prąd różnicowy
-
Liczba jednostek w pionie
-
Z wbudowaną diodą
-
Gatunek materiału
-
Trzonek
-
Do systemów magistralnych
-
Technologia
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Kształt bańki
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Z ramką montażową
-
Model
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Model
-
Halogen
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Model
-
Model
-
Model
-
Liczba portów USB-A
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Długość całkowita
-
Liczba portów USB-C
-
Liczba portów USB-C
-
Do kanałów podłogowych
-
Krypton
-
Ksenon
-
Oprawka
-
Do kanałów elektroinstalacyjnych
-
Źródło światła
-
Do zabudowy
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Kolor lampy
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do latarek
-
Do wskaźników
-
Z repeaterem WLAN
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Montaż podtynkowy
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Kolor metaliczny
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Wysokość wbudowania
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Średnica otworu montażowego
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Zasilanie specjalne
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Średnica
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Moc wyjściowa portu USB
-
Zakres częstotliwości
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Gatunki drewna
-
Certyfikacja drewna
-
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZDA PŁASKIEGO GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD WTYCZKOWYCH GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA PŁASKA DO GNIAZD 4 X 2P+Z ZESPOLONEGO 16 A - 250 V~ GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZDA ZE WSKAŹNIKIEM LED GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 2P+Z + ŁADOWARKA USB 1000 MA GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 2P+Z 16 A - 250 V~ SCHUKO GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 2P+Z STANDARD ANGIELSKI GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD WTYCZKOWYCH BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA PŁASKIEGO 2P/2P+Z BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z SCHUKO BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 4 X 2P+Z ZESPOLONEGO BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z STANDARD ANGIELSKI BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD WTYCZKOWYCH BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDO 2P+Z EURO/USA BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GŁOŚNIKÓW PODTYNKOWYCH CELIANE - 2" GRAFITOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZDA ZE WSKAŹNIKIEM LED BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 2P+Z + ŁADOWARKA USB 1000 MA BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z SCHUKO TYTANOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA PŁASKIEGO 2P/2P+Z TYTANOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 4 X 2P+Z ZESPOLONEGO TYTANOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDA 2P+Z STANDARD ANGIELSKI TYTANOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA DO GNIAZD 2P EURO/USA TYTANOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA GNIAZDO 2P+Z EURO/USA TYTANOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
CELIANE - PLAKIETKA PŁASKA DO GNIAZD 4 X 2P+Z ZESPOLONEGO 16 A - 250 V~ TYTANOWA
Cena bez VAT