-
Konfiguracja elementów
-
Przezroczysty
-
Materiał
-
Uchwyt transportowy
-
Rodzaj gniazdka
-
Rodzaj gniazdka
-
Rodzaj gniazdka
-
Rodzaj gniazdka
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Gatunek materiału
-
Kierunek wylotu
-
DAB+
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
Model
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
DAB+
-
Sposób montażu
-
Oznaczenie/etykieta
-
Do zasilania zdalnego
-
Do zasilania zdalnego
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Z nadrukiem
-
Liczba gniazd
-
Liczba gniazd
-
Liczba gniazd
-
Do rozdzielni teleinformatycznej
-
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
-
Wysokość osprzętu
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Pasmo częstotliwości radiowej
-
Pasmo częstotliwości SAT
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Z pokrywą uchylną
-
Kostka łączeniowa
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
VALENA ALLURE GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE 1.5 DB
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
VALENA ALLURE GNIAZDO TV-SAT ZAKOŃCZENIOWE 10 DB
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO TV-SAT PRZELOTOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TYPU TV KOŃCOWE “F”
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
GNIAZDO TV-RD-SAT-SAT
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA ALLURE GNIAZDO TV-RD
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA ALLURE GNIAZDO TV-RD PRZELOTOWE 14 DB
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDA ZAKOŃCZENIE TV-RD-SAT BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV PRZELOTOWE BIALE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO PRZELOTOWE TV-RD-SAT BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV KOŃCOWE BIALE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV-RD-SAT BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV ZAKOŃCZENIOWE BIALE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO PRZELOTOWE TV-RD-SAT ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDA ZAKOŃCZENIE TV-RD-SAT KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV KOŃCOWE ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV-RD-SAT ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV ZAKOŃCZENIOWE ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV PRZELOTOWE ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDA ZAKOŃCZENIE TV-RD-SAT ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO PRZELOTOWE TV-RD-SAT KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV KOŃCOWE KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV-RD-SAT KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
VALENA LIFE GNIAZDO TV ZAKOŃCZENIOWE KREMOWE
Cena bez VAT