Valena to seria osprzętu o prostym i eleganckim kształcie, którą można dopasować do pomieszczeń o różnych wystrojach. W ofercie dostępne są mechanizmy podświetlane, trzy kolory klawiszy, kolekcja 14 ramek oraz szeroki zakres funkcji.

Sterowanie roletami

Seria Valena oddaje do dyspozycji użytkownika łączniki i przyciski służące do sterowania silnikiem rolety w sposób bezpośredni lub pośrednio przy pomocy elektronicznego układu sterującego.

Gniazda telewizyjne

Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-RD-SAT, w wersjach dedykowanych do instalacji przelotowych i typu „gwiazda”.

Ramki i akcesoria

Valena to modne kolory w liniach ALU, NEUTRAL i CLASSIC, z możliwością tworzenia poziomych i pionowych zestawów do 5 mechanizmów.

Sterowanie oświetleniem

Na serię produktów do sterowania oświetleniem Valena składają się łączniki, przyciski zwykłe, podświetlane, z etykietami oraz w wersji IP44. Oprócz tego dostępne są ściemniacze o szerokim zakresie mocy i łączniki automatyczne. Stosowanie w instalacji oświetleniowej ściemniaczy, łączników automatycznych i hotelowych może zmniejszyć zużycie energii nawet do 30%.

Dystrybucja dźwięku

Rozwiązania do dystrybucji dźwięku w serii Valena to wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji. Wygodna klawiatura oraz wyświetlacz LCD z menu ułatwiają obsługę, a akcesoria pozwalają na podłączenie zewnętrznych, przenośnych urządzeń (np. MP3). System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.

Gniazda telefoniczne i RJ45

Zaletą gniazd RJ45 UTP, FTP, STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi, dzięki nowym złączom LCS². W ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne RJ 11 pojedyncze i podwójne oraz gniazdo RJ45+RJ11.

Gniazda zasilające

Oferta gniazd zasilających zawiera gniazda pojedyncze z uziemieniem lub bez oraz podwójne z uziemieniem. Gniazda 2P+Z są dostępne w wersjach z przesłonami styków lub bez oraz w wersji zapewniającej stopień ochrony IP44.

Gniazda audio/wideo

Używane do przesyłania sygnałów audio/ wideo wysokiej rozdzielczości między źródłem (odtwarzaczem HD-DVD lub Blu-ray, konsolą gier, komputerem, itp.) a kompatybilnym urządzeniem odbiorczym (ekran plazmowy, LCD).

Sterowanie temperaturą

Termostaty pokojowe Valena umożliwiają sterowanie ogrzewaniem w dwóch trybach: standard lub komfort. Dostępne są również termostaty do ogrzewania podłogowego, dostarczane z sondą.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się