Skip to main content
Logo print

TERMOSTAT DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - ZAKRES TEMPERATURY: 10 °C - 60 °C - Z JEDNYM STYKIEM NO I DIODĄ LED 16 A - 230 V~, ALUMINIUM

SUNO2 Legrand

TERMOSTAT DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO - ZAKRES TEMPERATURY: 10 °C - 60 °C - Z JEDNYM STYKIEM NO I DIODĄ LED 16 A - 230 V~, ALUMINIUM

REF. 721337 PKWiU 26.51.70.0 EAN. 3414972049658
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
440,41 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Rodzaj źródła zasilania 230 V AC
Rodzaj połączenia Trój-/czteroprzewodowy
Z odbiornikiem Nie
Zakres pomiarowy 7-50 °C
Czujnik zewnętrzny Tak
Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego Brak
Charakterystyka sterowania Inne
Ogrzewanie Tak
Liczba wyjść grzania 1
Do instalacji chłodniczych Nie
Liczba wyjść chłodzenia 0
Zakres wartości histerezy 2-2 K
Histereza regulowana Nie
Z odczytem temperatury Nie
Z sygnalizatorem dźwiękowym Nie
Rodzaj czujnika Inne
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Z wyświetlaczem Tak
Działanie/napęd Obrót
Z obiegiem CWU Nie
Rodzaj styku Styk zwierny (NO)
Maksymalne napięcie na stykach 250 V
Stopień ochrony (IP) IP40
Wykonanie przeciwwybuchowe Nie
Kolor Inne
Wysokość 72.9 mm
Szerokość 72.9 mm
Głębokość 46.65 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Zawiera baterię i/lub akumulator Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE12315AA.pdf pdf (1.07 Mo)
Dane techniczne
F03466EN-00.pdf pdf (1.4 Mo)