Sterowanie temperaturą i wentylacją

Termostaty pokojowe Suno to seria urządzeń współpracujących z systemami grzewczo-wentylacyjnymi. Możemy automatycznie załączyć wentylację lub ogrzewanie w danym pomieszczeniu. Termostat dedykowany do ogrzewania podłogowego realizowanego przez zastosowanie elektrycznych mat grzejnych, posiada w zestawie specjalny podłogowy czujnik temperatury zapewniający komfort cieplny użytkowania podłogi.
Gniazda zasilające

Suno oferuje szeroką gamę gniazd zasilających, z przesłonami torów prądowych lub bez przesłon, z zaciskami automatycznymi lub śrubowymi. Gniazda występują jako gniazda pojedyncze lub podwójne. Cechą wyróżniającą serię na tle innych producentów jest dostępność gniazd w wersji IP 44 przeznaczonych do kuchni i łazienek w pełnych kolorach: białym, srebrnym i czarnym. Gniazda występują również w wykonaniu płaskim z wbudowanym gniazdem USB C, ułatwiającym utrzymanie w czystości.
Gniazda USB, ładowarki indukcyjne

Szybkie ładowanie smartfona, tableta, głośnika bluetooth dokonujemy wykorzystując wysokowydajne gniazda USB dostępne w standardach USB typ A oraz USB typ C. Wraz z nimi w ofercie znajdziemy dodatkowe rozwiązanie w postaci ładowarki indukcyjnej łączącej zalety ładowania przewodowego i bezprzewodowego.
Sterowanie roletami

Łączniki sterowania roletami można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety, inaczej niż w przypadku rozwiązań z klawiszami umieszczonymi obok siebie.
Sterowanie oświetleniem

Kwadratowy kształt przycisków i ramek czynią wygląd łączników ponadczasowym. Połączenie kilku łączników w ramce wielokrotnej tworzy jednolitą, elegancką formę do sterowania oświetleniem. Część łączników może występować w wersji Smart Home* czyniąc sterowanie oświetleniem bardziej intuicyjnym i nowoczesnym. Łączniki mogą być podświetlane w ciemnościach lub sygnalizować diodą LED stan włączenia oświetlenia w dzień i w nocy.
Łączniki automatyczne zapewniają automatyczne sterowanie oświetleniem. Załączenie oświetlenia następuje w nocy, automatycznie po wykryciu ruchu przechodzącej lub zbliżającej się osoby. Zasięg działania łącznika automatycznego oraz czas załączenia oświetlenia zależą od ustawień wprowadzonych do urządzenia. Zastosowanie: klatki schodowe, korytarze, łazienki, garaże.
Łączniki bezprzewodowe stanowią alternatywę dla łączników tradycyjnych w ścianie. W wersji Suno with Netatmo* są płaskie i mogą być przyklejane do dowolnej powierzchni. Mogą występować w dowolnej ilości w wybranym pomieszczeniu sterując tym samym punktem oświetlenia np. lampą w suficie. Zasięg działania łącznika bezprzewodowego to kilkadziesiąt metrów w zamkniętym pomieszczeniu. Łączniki bezprzewodowe zasilane są bateryjnie. Nadają się doskonale do wykorzystania jako np. sterowanie całym oświetleniem ogrodu lub wybraną jego częścią.
W ofercie Suno dostępne są również 2 rodzaje ściemniaczy**, obrotowy oraz przyciskowy. Przeznaczone są do pracy ze wszystkimi popularnymi źródłami światła. Umożliwiają płynną regulację natężenia oświetlenia w pełnym zakresie, według potrzeb, pory dnia czy nastroju. Ciekawą funkcją ściemniaczy jest zapamiętywanie poziomu oświetlenia w chwili wyłączenia oświetlenia by moc automatycznie powrócić do tego samego poziomu po ponownym włączeniu ściemniacza. Druga interesująca funkcja przypisana do ściemniacza przyciskowego dokonuje płynnego wyłączenia oświetlenia podczas zasypiania w czasie 60 minut.
*Oferta Suno with Netatmo dostępna od Q4 2022.
**Prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy wybrany przez Państwa ściemniacz, może być zastosowany do użytego źródła światła.
Ramki i akcesoria

Suno oferuje gamę 8 kolorów ramek standardowych oraz dodatkowo 3 kolory ramek specjalnych IP44, których zadaniem jest zabezpieczanie dowolnych funkcji serii (poza gniazdami podwójnymi) przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Plakietki i klawisze występują w 3 różnych kolorach dopełniając możliwość tworzenia własnych niepowtarzalnych kombinacji i oryginalnych dopasowań.