-
Konfiguracja elementów
-
Nadruk/symbol
-
Przezroczysty
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Materiał
-
Materiał
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Gatunek materiału
-
Do systemów magistralnych
-
Sterowanie przez Bluetooth
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Ściemniacz szeregowy
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Pamięć poziomu jasności
-
Pamięć poziomu jasności
-
Do zastosowania z przyciskiem
-
Do zastosowania z przyciskiem
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
-
Do zastosowania z czujnikiem obecności
-
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
-
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO DO ŚCIEMNIACZA 400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO REGULATORÓW OŚWIETLENIA PRZYCISKOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO ŚCIEMNIACZA 400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN ŚCIEMNIACZA 100-1000W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO ŚCIEMNIACZA 400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO REGULATORÓW OŚWIETLENIA PRZYCISKOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL DO REGULATORÓW OŚWIETLENIA PRZYCISKOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL ŚCIEMNIACZA 100-1000W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL DO ŚCIEMNIACZA 400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC ŚCIEMNIACZA 100-1000W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 40-400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 40-400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE ŚCIEMNIACZ 100-1000VA/W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 40-600W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO REGULATORÓW OŚWIETLENIA PRZYCISKOWYCH
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO ŚCIEMNIACZA 400W
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO DO REGULATORÓW OŚWIETLENIA PRZYCISKOWYCH
Cena bez VAT