-
Liczba jednostek
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba faz
-
Konfiguracja elementów
-
Nadruk/symbol
-
Przezroczysty
-
Prąd znamionowy
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Model zamykany
-
Styk ochronny
-
Uchwyt transportowy
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Styk ochronny
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Zastosowanie
-
Zastosowanie
-
Do systemów magistralnych
-
Kierunek wylotu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Oznaczenie/etykieta
-
Liczba portów USB-C
-
Z nadrukiem
-
Z nadrukiem
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Wysokość osprzętu
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Z repeaterem WLAN
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Kolor metaliczny
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Z pokrywą uchylną
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Kostka łączeniowa
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO GNIAZDA POJEDYNCZEGO - 2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO DO GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO GNIAZDA 2P+Z SCHUKO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO GNIAZDA POJEDYNCZEGO - 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC GNIAZDA 2P+Z SCHUKO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SI:PLAK. CHOCO GN. ANG Z ŁĄCZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN GNIAZDA 2P+Z SCHUKO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SI:PLAK METALIC GN. ANG Z ŁĄCZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL GNIAZDA 2P+Z SCHUKO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SI:PLAK. TITAN GN. ANG Z ŁĄCZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA 2P+Z SCHUKO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CZERWONA GNIAZDA POJEDYNCZEGO Z BLOKADĄ 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SI:PLAK. PEARL GN. ANG Z ŁĄCZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SI:PLAK. BIAŁA GN. ANG Z ŁĄCZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO Z OTWOREM 46,5MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC Z OTWOREM 46,5MM
Cena bez VAT