-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
System magistralny KNX
-
Przezroczysty
-
System magistralny KNX z transmisją radiową
-
Materiał
-
System magistralny Funkbus (radiowy)
-
Gatunek materiału
-
System magistralny LON
-
Sterowanie przez Bluetooth
-
Sposób działania
-
System magistralny Powernet
-
Inne systemy magistralne
-
Maksymalny prąd wyjściowy
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Ściemniacz szeregowy
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Ze wskaźnikiem LED
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Możliwość buforowania napięcia magistrali
-
Pamięć poziomu jasności
-
Pamięć poziomu jasności
-
Do zastosowania z przyciskiem
-
Szerokość osprzętu
-
Liczba zasilanych linii
-
Sposób mocowania
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Do zastosowania z czujnikiem obecności
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
-
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Napięcie sterowania
-
Napięcie sterowania
-
Napięcie sterowania
-
Z obsługą IFTTT
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZA MODUŁOWEGO NR.REF. 0036 60/71
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.41.0
MOSAIC - ŚCIEMNIACZ 1-STREFOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY Z PRZEWODEM NEUTRALNYM 1000W-5 MODUŁY BIAŁY 230V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 600VA - 2 MODUŁY BIAŁY 40MA - 0-10V
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO 600W-2 MODUŁY BIAŁY 230V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY 3-400 W BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY 3-400 W ALUMINIOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MOSAIC - DALI ZASILACZ
Cena bez VAT