-
Konfiguracja elementów
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba styków przełącznych
-
Wbudowany transformator
-
System magistralny KNX
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba styków przełącznych
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba styków przełącznych
-
Moc lampy
-
Przezroczysty
-
Liczba styków zwiernych
-
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
-
Rodzaj czujnika
-
System magistralny KNX z transmisją radiową
-
Akcesorium
-
Liczba styków zwiernych
-
Rodzaj czujnika
-
Rodzaj czujnika
-
Wyposażenie 2
-
Kierunek montażu
-
Prąd znamionowy
-
Napięcie lampy
-
Materiał
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Z interfejsem DALI
-
Liczba styków rozwiernych
-
Prąd znamionowy
-
Zawiera źródło światła
-
Montaż ścienny
-
System magistralny Funkbus (radiowy)
-
Część zamienna/zapasowa
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Zawiera źródło światła
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Gatunek materiału
-
Z kablem podłączeniowym
-
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
-
Z wbudowaną diodą
-
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
System magistralny LON
-
Średnica otworu
-
Trzonek
-
Liczba wszystkich gniazd
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Sterowanie HVAC
-
Sterowanie przez Bluetooth
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
System magistralny Powernet
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Technologia
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
-
Inne systemy magistralne
-
Inne systemy magistralne
-
Kształt bańki
-
Maksymalny prąd wyjściowy
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
-
Wymuszone wyłączenie
-
Wymuszone wyłączenie
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Nastawa czasowa
-
Halogen
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Strefa dla zwierząt
-
Ściemniacz szeregowy
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Ze wskaźnikiem LED
-
Długość całkowita
-
Z płytą montażową
-
Zabezpieczenie przed skradaniem
-
Oprawka
-
Zabezpieczenie przed skradaniem
-
Krypton
-
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
-
Ksenon
-
Liczba dźwigni
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Monitorowanie zaplecza
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Źródło światła
-
Zakres temperatury
-
Zakres temperatury
-
Ze złączem magistrali
-
Liczba dźwigni
-
Zakres temperatury
-
Możliwość buforowania napięcia magistrali
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Możliwość łączenia w sieć
-
Pamięć poziomu jasności
-
Podświetlenie
-
Pamięć poziomu jasności
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Szerokość osprzętu
-
Do zastosowania z przyciskiem
-
Szerokość osprzętu
-
Kolor lampy
-
Kąt skanowania
-
Liczba zasilanych linii
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Optymalna wysokość montażowa
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Nadzór klatek schodowych
-
Do zastosowania z czujnikiem obecności
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do latarek
-
Nadzór klatek schodowych
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
-
Przełącznik mostkujący
-
Przełącznik mostkujący
-
Do wskaźników
-
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
-
Liczba biegunów
-
Maksymalny zasięg boczny
-
Liczba biegunów
-
Maksymalny zasięg boczny
-
Maksymalny zasięg boczny
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Wykończenie powierzchni
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Maksymalny zasięg na wprost
-
Stopień ochrony (IP)
-
Maksymalny zasięg na wprost
-
Stopień ochrony (IP)
-
Miejsce na oznaczenie
-
Średnica pola detekcji na powierzchni
-
Średnica pola detekcji na powierzchni
-
Sposób odblokowania
-
Sposób odblokowania
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Do transmisji bezprzewodowej
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Najkrótszy czas między przełączeniami
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Funkcja podświetlenia
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Sterowanie zdalne
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Funkcja podświetlenia
-
Sterowanie zdalne
-
Funkcja podświetlenia
-
Funkcja podświetlenia
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Autonomia / rezerwa chodu
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Generator losowy
-
Regulowana wartość nastawy czułości
-
Regulowana wartość nastawy czułości
-
Układ połączeń
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Układ połączeń
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Z elementem sygnalizacyjnym
-
Z elementem sygnalizacyjnym
-
Program astronomiczny
-
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Funkcja ściemniania
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Z podłączeniem do czujnika jasności
-
Długość kabla przyłączeniowego
-
Do montażu sufitowego
-
Moc maksymalna
-
Przełącznik ogrzewania
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Napięcie sterowania
-
Napięcie sterowania
-
Napięcie sterowania
-
Z obsługą IFTTT
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Średnica
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Minimalny czas załączenia
-
Minimalny czas załączenia
-
Minimalny czas załączenia
-
Maksymalny czas załączenia
-
Maksymalny czas załączenia
-
Maksymalny czas załączenia
-
Opóźnienie wyłączania
-
Opóźnienie załączania
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-
Czułość progowa jasności
-
Czułość progowa jasności
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Do obciążeń pojemnościowych
-
Liczba stref wykrywania
-
Maksymalny prąd załączania
-
Maksymalny prąd załączania
-
Maksymalny prąd załączania
-
Prąd sterowania
-
Prąd sterowania
-
Prąd sterowania
-
Prąd sterowania
-
Z funkcją alarmu
-
Z funkcją alarmu
-
Z czujnikiem akustycznym
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj podświetlenia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Automatyczny przełącznik
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Zawiera baterię i/lub akumulator
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Bateria lub akumulator
-
Rodzaj akumulatora (Pakiet1)
-
Pack1 Lokalizacja
-
Typ regulacji
-
Liczba baterii (Pakiet1)
-
Numer Pack1
-
Oznaczenie IEC (Pakiet1)
-
Waga elementu jednostkowego
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY BEZ ZACISKU NEUTRALNEGO DO LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
WSKAŹNIK 230 V, DLA FUNKCJI PODŚWIETLANIA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK CZASOWY 1000W - 2 MODUŁY BIAŁY 230V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC STEROWNIK DO ŚCIEMNIACZA MODUŁOWEGO NR.REF. 0036 60/71
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.41.0
MOSAIC - ŚCIEMNIACZ 1-STREFOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY Z PRZEWODEM NEUTRALNYM 1000W-5 MODUŁY BIAŁY 230V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 600VA - 2 MODUŁY BIAŁY 40MA - 0-10V
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY BEZ PRZEWODU NEUTRALNEGO 600W-2 MODUŁY BIAŁY 230V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY 3-400 W BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY 3-400 W ALUMINIOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY Z CIĘGNEM - 2 MODUŁY BIAŁY 6A-230V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY + ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 20 AX 250 V~ - 2 MODUŁOWY - BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
WSKAŹNIK ŚWIETLNY DO GNIAZD ZASILAJĄCYCH ZIELONY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA NA KLUCZ - 2 MODUŁY ŻÓŁTO/CZERWONY 10A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA OBROTOWY(GRZYBEK)-2 MOD ŻÓŁTO/CZERWONY 10A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC WYŁĄCZNIK NA KLUCZ DO LAMP AWARYJNYCH - 2 MODUŁY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK CZASOWY PROGRAMOWALNY 1200W - 2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC WYŁĄCZNIK NA KLUCZ DWUPOZYCYJNY - 2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC WYŁĄCZNIK NA KLUCZ TRÓJPOZYCYJNY - 2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC WYŁĄCZNIK NA KLUCZ TRÓJPOZ DO ZAMKA NR.REF 0697 95-2 MODUŁY BIAŁY 6A-250V
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY Z CIĘGNEM - 2 MODUŁY BIAŁY 10A-230V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK SCHODOWY - 2 MODUŁY BIAŁY 16AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK SCHODOWY - 2 MODUŁY BIAŁY Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŚWIETLENIA 16AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK SCHODOWY - 1 MODUŁ BIAŁY Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŚWIETLENIA 20AX-250V~
Cena bez VAT