FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Przezroczysty
-
Rodzaj czujnika
-
Z interfejsem DALI
-
Materiał
-
Montaż ścienny
-
Z kablem podłączeniowym
-
Gatunek materiału
-
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
-
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
-
Sterowanie HVAC
-
Model
-
Wymuszone wyłączenie
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Wymuszone wyłączenie
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Sposób montażu
-
Strefa dla zwierząt
-
Zabezpieczenie przed skradaniem
-
Monitorowanie zaplecza
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Zakres temperatury
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Zakres temperatury
-
Możliwość łączenia w sieć
-
Optymalna wysokość montażowa
-
Nadzór klatek schodowych
-
Przełącznik mostkujący
-
Przełącznik mostkujący
-
Maksymalny zasięg boczny
-
Maksymalny zasięg na wprost
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Średnica pola detekcji na powierzchni
-
Średnica pola detekcji na powierzchni
-
Do transmisji bezprzewodowej
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Sterowanie zdalne
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Regulowana wartość nastawy czułości
-
Regulowana wartość nastawy czułości
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Z elementem sygnalizacyjnym
-
Z elementem sygnalizacyjnym
-
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
-
Funkcja ściemniania
-
Długość kabla przyłączeniowego
-
Do montażu sufitowego
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Minimalny czas załączenia
-
Minimalny czas załączenia
-
Minimalny czas załączenia
-
Maksymalny czas załączenia
-
Maksymalny czas załączenia
-
Opóźnienie wyłączania
-
Opóźnienie załączania
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-
Czułość progowa jasności
-
Czułość progowa jasności
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Do obciążeń pojemnościowych
-
Liczba stref wykrywania
-
Maksymalny prąd załączania
-
Maksymalny prąd załączania
-
Prąd sterowania
-
Prąd sterowania
-
Z funkcją alarmu
-
Z czujnikiem akustycznym
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Automatyczny przełącznik
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
M45
REF. 079215
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŁĄCZNIK UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM - 2 MODUŁOWY - ALUMINIUM
172,01 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
STERO
REF. 079258
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Z DETEKTOREM RUCHU +N - 2000 W ALUMINIUM
510,07 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
STERO
REF. 079247
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY BEZ ZACISKU NEUTRALNEGO DO LAMP ENERGOOSZCZĘDNYCH - ALUMINIUM
644,40 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny