-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Przezroczysty
-
Kierunek montażu
-
Kierunek montażu
-
Kierunek montażu
-
Materiał
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Liczba jednostek w poziomie
-
Gatunek materiału
-
Liczba jednostek w pionie
-
Liczba jednostek w pionie
-
Liczba jednostek w pionie
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
-
Z ramką montażową
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Do kanałów podłogowych
-
Do kanałów elektroinstalacyjnych
-
Do zabudowy
-
Do zabudowy
-
Sposób mocowania
-
Montaż podtynkowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Z pokrywą uchylną
-
Wysokość wbudowania
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Model antybakteryjny
-
Gatunki drewna
-
Certyfikacja drewna
-
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA POZIOMA - 2X2 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 52/58
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA POTRÓJNA POZIOMA - 3X2 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 53
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA POJEDYNCZA - 2 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 51/60/61/62/69
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA POTRÓJNA POZIOMA - 6 MODUŁÓW BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 53
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA POZIOMA - 4 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 52/58
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA PIONOWA - 2X2 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 52/58
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 1 MODUŁOWA POSZERZONA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA POJEDYNCZA - 2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAKTERYJNA DO UCHWYTU NR REF 0802 51/60/61/62/69
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 8 MODUŁOWA - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA POJEDYNCZA - 3 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 59
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA POJEDYNCZA 2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAK IP44 DO UCHWYTU NR REF 0802 51/60/61/62/69
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 4 MODUŁOWA - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 8 MODUŁOWA - ANTRACYT
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA POTRÓJNA PIONOWA - 3X2 MODUŁY BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 53
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 2 X 6 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 2 X 2 X 2 MODUŁOWA - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA - 2X5 MODUŁÓW BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA PIONOWA - 5 MODUŁÓW BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 52/58
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA PIONOWA - 2X2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAKTERYJNA DO UCHWYTU NR REF 0802 52/58
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA POZIOMA - 5 MODUŁÓW BIAŁA DO UCHWYTU NR. REF. 0802 52/58
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 2 X 2 MODUŁOWA PIONOWA - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 4 X 2 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 2 X 10 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - RAMKA 3 X 2 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM
Cena bez VAT