FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Konfiguracja elementów
-
Napięcie znamionowe
-
Przezroczysty
-
Materiał
-
Zawiera źródło światła
-
Gatunek materiału
-
Ze światłem błyskającym
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Ze stałym symbolem/piktogramem
-
Sposób montażu
-
Z wymiennym symbolem
-
Oprawka
-
Do zastosowania jako przycisk
-
Szerokość osprzętu
-
Kolor lampy
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Maksymalna moc źródła światła
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Typ połączenia
-
Przekrój żyły
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
CELIN
REF. 067651
PKWiU 27.90.20.0
PKWiU 27.90.20.0
CELIANE - SYGNALIZATOR ŚWIETLNY
176,34 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny