-
Napięcie znamionowe
-
Liczba faz
-
Liczba jednostek
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba styków przełącznych
-
Liczba jednostek
-
Napięcie znamionowe
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Materiał
-
Model zamykany
-
Styk ochronny
-
Kanał instalacyjny
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Kształt soczewki
-
Kształt soczewki
-
Prąd znamionowy
-
Gatunek materiału
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Kategoria
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Szerokość otworu
-
Kategoria
-
Sposób działania
-
Kierunek wylotu
-
Wysokość otworu
-
Wymiary
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Montaż natynkowy
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-C
-
Z płytą montażową
-
Liczba dźwigni
-
Napęd mechaniczny
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Napęd elektryczny
-
Pamięć poziomu jasności
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Z polem tekstowym
-
Z polem tekstowym
-
Do zastosowania z przyciskiem
-
Szerokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Wysokość osprzętu
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do zastosowania z czujnikiem obecności
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
-
Z repeaterem WLAN
-
Odizolowane połączenia uziemiające
-
Liczba biegunów
-
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Montaż podtynkowy
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
-
Miejsce na oznaczenie
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Funkcja podświetlenia
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Kolor metaliczny
-
Z pokrywą uchylną
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Z gniazdami/złączami
-
Z pokrywą uchylną
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Do liczby gniazd/złączy
-
Moc łączeniowa
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Układ połączeń
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Izolowane
-
Kodowanie kolorem
-
Izolowane
-
Gniazda ekranowane
-
Gniazda ekranowane
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Liczba przycisków
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Przełącznik ogrzewania
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Rodzaj obciążenia
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Średnica otworu montażowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Typ przepustu
-
Rozstaw punktów mocowania - w pionie
-
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie
-
Uchwyt na kabel
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
M45:GN 2P+Z 2M LED MED PŁAS
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK SCHODOWY - 1 MODUŁ BIAŁY ANTYBAKTERYJNY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC GN 2P+Z Z BLOKADĄ PODŁĄCZ PRZEZ ZAC ŚRUBOWE-2MOD CZERW WSKAŹ 067664 16A-250V
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V~ PŁASKIE - ZACISKI AUTOMATYCZNE - BIAŁY – ANTYBAKTERYJNY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU WSKAŹNIKA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V~ - ZACISKI AUTOMATYCZNE - 2 MODUŁOWE - CZERWONY Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU WSKAŹNIKA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V - PRZEKRĘCONE POD KĄTEM 45º - AUTOMATYCZE ZACISKI SPRĘŻYNOWE - BIAŁY ANTYBAKTERYJNE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - GNIAZDO 2P + Z POJEDYNCZE LINK PŁASKIE KĄTOWE 45 STOPNI 16 A - 250 V~ Z MOŻLIWOŚCIĄ MONTAŻU WSKAŹNIKA - ZACISKI AUTOMATYCZNE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK SCHODOWY - 2 MODUŁY BIAŁY ANTYBAKTERYJNY 10AX-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY - 1 MODUŁ BIAŁY ANTYBAKTERYJNY 6X-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC PRZYCISK JEDNOBIEGUNOWY - 2 MODUŁY BIAŁY ANTYBAKTERYJNY 6X-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC - GNIAZDO 2P + Z POJEDYNCZE LINK PŁASKIE KĄTOWE 45 STOPNI 16 A - 250 V~ - ZACISKI AUTOMATYCZNE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP55 - ADAPTER M45 ANTYBAKTERYJNY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45:1M 1XRJ45 KAT6 UTP ANTYBAK
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45:1M 1XRJ45 KAT6 FTP ANTYBAK
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45:1M 1XRJ45 KAT6 STP ANTYBAK
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
M45: 1M 1XRJ45 KAT. 6A STP ANTYBAKTERYJNE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC ZAŚLEPKA - 1 MODUŁ BIAŁA ANTYBAKTERYJNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC ZAŚLEPKA - 2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAKTERYJNA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC - ŁĄCZNIK DOTYKOWY 1000 W ANTYBAKTERYJNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
MOSAIC ŁĄCZNIK DO STEROWANIA ROLETAMI ANTYBAKTERYJNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC GN 2P+Z Z ŁATWYM ODŁĄCZENIEM WTYCZKI - 5 MODUŁY BIAŁE 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
MOSAIC GNIAZDO EKWIPOTENCJALNE - 1 MODUŁ BIAŁE ANTYBAKTERYJNE
Cena bez VAT