-
Napięcie znamionowe
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba jednostek
-
Liczba faz
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba styków przełącznych
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Liczba styków zwiernych
-
Materiał
-
Model zamykany
-
Prąd znamionowy
-
Styk ochronny
-
Kanał instalacyjny
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Gatunek materiału
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Kategoria
-
Sposób działania
-
Kierunek wylotu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Montaż natynkowy
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Z płytą montażową
-
Liczba portów USB-C
-
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
-
Liczba dźwigni
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Szerokość osprzętu
-
Z polem tekstowym
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Z repeaterem WLAN
-
Odizolowane połączenia uziemiające
-
Liczba biegunów
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Montaż podtynkowy
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Wykończenie powierzchni
-
Miejsce na oznaczenie
-
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Sposób montażu połączenia ekranowanego
-
Funkcja podświetlenia
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Kolor metaliczny
-
Z pokrywą uchylną
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Z gniazdami/złączami
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Do liczby gniazd/złączy
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Izolowane
-
Izolowane
-
Gniazda ekranowane
-
Kodowanie kolorem
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Przełącznik ogrzewania
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Średnica otworu montażowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Typ przepustu
-
Rozstaw punktów mocowania - w pionie
-
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie
-
Uchwyt na kabel
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO 66: GNIAZDO 1XRJ45 KAT.6 FTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO IP66 ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO IP66 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10 AX - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 GNIAZDO 2P+Z Z KLAPKĄ BLOKUJĄCĄ WTYCZKĘ 16 A - 250V~ - KOMPLET NATYNKOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 GNIAZDO 2P+Z Z KLAPKĄ 16 A - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO IP66 PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A - 250 V~ - KOMPLET NATYNKOWY
Cena bez VAT