FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Materiał
-
Rodzaj gniazdka
-
Gatunek materiału
-
DAB+
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
Sposób montażu
-
Do zasilania zdalnego
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Liczba gniazd
-
Do rozdzielni teleinformatycznej
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Pasmo częstotliwości radiowej
-
Pasmo częstotliwości SAT
-
Wykończenie powierzchni
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Pokrywa
Legrand
PLX55
REF. 070724
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
PLX55:B GN TV-R-SAT KOŃC ANTYB
149,20 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny