PLEXO55 Łącznik automatyczny z detektorem ruchu SZARY komplet 10A-250V~

Charakterystyka ogólna

Sterowanie oświetleniem Program Plexo IP55- Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką i puszką natynkową

Parametry produktu

Łącznik automatycznyDetektor ruchu- Obciążenie maksymalne:- 2000 W maksimum dla lamp żarowych i halogenowych 230 V oraz 12 V
- 1000 VA maksimum dla świetlówek

- IP55
- Czas załączenia oświetlenia regulowany od 12 s do 16 min po ostatnim wykryciu ruchu
- Zasięg maks.: 9 m, jeżeli produkt jest zainstalowany na murze na wysokości 2,5 m nad ziemią
- Minimalna wysokość instalacji: 1,70 m
- Głowica kierunkowa, montaż bez użycia narzędzi
- Wym.: 90 x 91 mm, średnica 91 mm
- Kąt detekcji ruchu 360°
- Szary

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się