-
Moc lampy
-
Konfiguracja elementów
-
Napięcie znamionowe
-
Moc lampy
-
Napięcie lampy
-
Zaciski
-
Przezroczysty
-
Napięcie lampy
-
Napięcie lampy
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Napięcie lampy
-
Materiał
-
Zawiera źródło światła
-
Z nadrukiem
-
Trzonek
-
Gatunek materiału
-
Trzonek
-
Technologia
-
Kształt bańki
-
Ze światłem błyskającym
-
Halogen
-
Model
-
Rodzaj połączenia
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Ze stałym symbolem/piktogramem
-
Sposób montażu
-
Długość całkowita
-
Z wymiennym symbolem
-
Krypton
-
Ksenon
-
Oprawka
-
Do zastosowania jako przycisk
-
Kolor lampy
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Do latarek
-
Głębokość osprzętu
-
Do wskaźników
-
Średnia trwałość znamionowa
-
Średnia trwałość znamionowa
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Maksymalna moc źródła światła
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Średnica
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Prąd znamionowy
-
Zakres częstotliwości
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
OTEO PUSZKA ROZGAŁĘŹNA Z ZACISKAMI BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - TRANSPARENTNY DO NR. REF. 086049/086149
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - ZIELONY DO NR. REF. 086049/086149
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - POMARAŃCZOWY DO NR. REF. 086049/086149
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
OTEO KLOSZ DO LAMPY SYGNALIZACYJNEJ - CZERWONY DO NR. REF. 086049/086149
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.41.0
OTEO LAMPKA SYGNALIZACYJNA BEZ KLOSZA
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.14.0
OTEO IP20 - ŻARÓWKA E10 230V-3/4W
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.14.0
OTEO IP20 - NEONÓWKA DO MECHANIZMÓW PODŚWIETLANYCH 12V - 0,4W BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.90.20.0
OTEO IP20 - NEONÓWKA DO MECH. Z UCHWYTEM ETYKIETY 230V~ POMARAŃCZOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.15.0
OTEO IP20 - NEONÓWKA DO MECHANIZMÓW PODŚWIETLANYCH 230V~ ZIELONA
Cena bez VAT
PKWiU 27.40.14.0
OTEO IP20 - ŻARÓWKA E10 24V-4W
Cena bez VAT