-
Napięcie znamionowe
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba styków przełącznych
-
Konfiguracja elementów
-
Napięcie znamionowe
-
Konfiguracja elementów
-
Przezroczysty
-
Liczba styków zwiernych
-
Materiał
-
Prąd znamionowy
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Z interfejsem DALI
-
Prąd znamionowy
-
Gatunek materiału
-
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
-
Z kablem podłączeniowym
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Sterowanie HVAC
-
Sterowanie przez Bluetooth
-
Sposób działania
-
Sposób działania
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Wymuszone wyłączenie
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Wymuszone wyłączenie
-
Model
-
Sposób montażu
-
Strefa dla zwierząt
-
Ściemniacz szeregowy
-
Ściemniacz szeregowy
-
Z płytą montażową
-
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
-
Zabezpieczenie przed skradaniem
-
Liczba dźwigni
-
Liczba dźwigni
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Monitorowanie zaplecza
-
Wejście modułów dodatkowych
-
Zakres temperatury
-
Zakres temperatury
-
Liczba dźwigni
-
Podświetlenie
-
Podświetlenie
-
Możliwość łączenia w sieć
-
Z podświetleniem
-
Z podświetleniem
-
Pamięć poziomu jasności
-
Podświetlenie
-
Szerokość osprzętu
-
Do zastosowania z przyciskiem
-
Szerokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Optymalna wysokość montażowa
-
Wysokość osprzętu
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Nadruk
-
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
-
Głębokość osprzętu
-
Nadzór klatek schodowych
-
Głębokość osprzętu
-
Do zastosowania z czujnikiem obecności
-
Głębokość osprzętu
-
Przełącznik mostkujący
-
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
-
Przełącznik mostkujący
-
Liczba biegunów
-
Maksymalny zasięg boczny
-
Do zastosowania z przyciskiem radiowym
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
-
Wykończenie powierzchni
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Maksymalny zasięg na wprost
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Miejsce na oznaczenie
-
Średnica pola detekcji na powierzchni
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Do transmisji bezprzewodowej
-
Funkcja podświetlenia
-
Funkcja podświetlenia
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Sterowanie zdalne
-
Funkcja podświetlenia
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Regulowana wartość nastawy czułości
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Regulowana wartość progowa natężenia światła
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Z elementem sygnalizacyjnym
-
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Funkcja ściemniania
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Długość kabla przyłączeniowego
-
Przełącznik ogrzewania
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Napięcie sterowania
-
Napięcie sterowania
-
Z obsługą IFTTT
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Minimalny czas załączenia
-
Minimalny czas załączenia
-
Maksymalny czas załączenia
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Kąt detekcji w poziomie
-
Czułość progowa jasności
-
Czułość progowa jasności
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalna moc łączeniowa
-
Maksymalny prąd załączania
-
Maksymalny prąd załączania
-
Prąd sterowania
-
Prąd sterowania
-
Z funkcją alarmu
-
Z czujnikiem akustycznym
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Napięcie znamionowe
-
Napięcie znamionowe
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj podświetlenia
-
Rodzaj obciążenia
-
Test warunków skrajnych (1000V)
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Automatyczny przełącznik
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION -ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY 400 W 2-PRZEWODOWY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W 2-PRZEWODOWY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY DETEKTORA RUCHU 3 PRZEWODOWY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY DETEKTORA RUCHU 2 PRZEWODOWY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION -ŁĄCZNIK UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM 12 - 150 W, 8 - 30 W DLA LED BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE - PRZYCISK Z ETYKIETĄ W BIAŁY/KREMOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE - ŁĄCZNIK HOTELOWY BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE - ŁĄCZNIK HOTELOWY KREMOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION -PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC PODŚWIETLANY Z UCHWYTEM ETYKIETY - BIAŁY/KREM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE - ŚCIEMNIACZ UNIWERSALNY 400 W 2-PRZEWODOWY KREMOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE - ŁĄCZNIK UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM 12 - 150 W, 8 - 30 W DLA LED KREMOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - PRZYCISK POJEDYNCZY 6 A BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - PRZYCISK PODWÓJNY PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - PRZYCISK POJEDYNCZY 6 A PODŚWIETLANY DOSTARCZANY Z LAMPKĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10 AX BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK SCHODOWY POJEDYNCZY 10 AX BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY 10 AX BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK POTRÓJNY 10 AX BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10 AX BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10 AX BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX + PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC 6A BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY 16 A BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W 2-PRZEWODOWY KREMOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE - PRZYCISK POJEDYNCZY 6 A KREMOWY
Cena bez VAT