Skip to main content
Logo print

NILOE - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W 2-PRZEWODOWY KREMOWY

NILO2 Legrand

NILOE - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W 2-PRZEWODOWY KREMOWY

REF. 764688 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970684721
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
190,26 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Sposób działania Pokrętło
Sterowanie przez Bluetooth Nie
Ściemniacz szeregowy Tak
Rodzaj obciążenia Uniwersalny
Wejście modułów dodatkowych Tak
Pamięć poziomu jasności Tak
Do zastosowania z przyciskiem Tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu Nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności Nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym Nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym Nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK02
Napięcie znamionowe 240-240 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Napięcie sterowania 100-240 V
Znamionowe obciążenie rezystancyjne 20-300 W
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 55.1 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Głębokość wbudowania 33.5 mm
Zakres temperatury pracy 0-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Test warunków skrajnych (1000V) Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE08859AA_1.pdf pdf (1.05 Mo)
Dane techniczne
F02164EN-00.pdf pdf (1.04 Mo)