Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION - PRZYCISK PODWÓJNY PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A BIAŁY

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION - PRZYCISK PODWÓJNY PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A BIAŁY

REF. 764508 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970682154
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
48,88 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Element podstawowy
Model Przycisk szeregowy
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Liczba styków rozwiernych 1
Liczba styków zwiernych 1
Liczba styków przełącznych 0
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa Nie
Liczba dźwigni 2
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 2
Liczba biegunów 2
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 6 A
Z podświetleniem Nie
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Styki sygnału zwrotnego Nie
Typ połączenia Wtyk samozaciskowy
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Nadruk Brak
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 45.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej 40 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Głębokość wbudowania 31 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-35 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02187EN-00.pdf pdf (0.8 Mo)
1 dokument
Certyfikat