NILOE - ŁĄCZNIK UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM 12 - 150 W, 8 - 30 W DLA LED KREMOWY
NILO2
Legrand
NILOE - ŁĄCZNIK UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM 12 - 150 W, 8 - 30 W DLA LED KREMOWY
REF. 664803
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414970594969
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
190,26 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Czujnik ruchu |
---|---|
Z interfejsem DALI | Nie |
Regulacja stałego poziomu oświetlenia | Nie |
Sterowanie HVAC | Nie |
Wymuszone wyłączenie | Tak |
Strefa dla zwierząt | Nie |
Zabezpieczenie przed skradaniem | Nie |
Monitorowanie zaplecza | Nie |
Możliwość łączenia w sieć | Nie |
Optymalna wysokość montażowa | 1.2 m |
Nadzór klatek schodowych | Tak |
Przełącznik mostkujący | Tak |
Maksymalny zasięg boczny | 6 m |
Maksymalny zasięg na wprost | 8 m |
Średnica pola detekcji na powierzchni | 6 m |
Do transmisji bezprzewodowej | Nie |
Sterowanie zdalne | Nie |
Ze zdalnym sterowaniem | Nie |
Regulowana wartość nastawy czułości | Nie |
Regulowana wartość progowa natężenia światła | Nie |
Z elementem sygnalizacyjnym | Nie |
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła | Nie |
Funkcja ściemniania | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Model antybakteryjny | Nie |
Kolor | Beżowy |
Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
---|---|
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK02 |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 47-53 Hz |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Minimalny czas załączenia | 600 s |
Maksymalny czas załączenia | 10 min |
Kąt detekcji w poziomie | 130-130 ° |
Czułość progowa jasności | 0-0 lx |
Maksymalna moc łączeniowa | 150 W |
Zakres temperatury | -5-45 °C |
Maksymalny prąd załączania | 0.05 A |
Prąd sterowania | 0.05 mA |
Wejście modułów dodatkowych | Tak |
Z funkcją alarmu | Nie |
Z czujnikiem akustycznym | Nie |
Szerokość | 74.7 mm |
Wysokość | 74.7 mm |
Głębokość | 32.1 mm |
Głębokość wbudowania | 32.1 mm |
Z kablem podłączeniowym | Nie |
Długość kabla przyłączeniowego | 0 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Zakres temperatury pracy | -5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Przekrój zacisków | 1.5-1.5 mm² |
Automatyczny przełącznik | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ