Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10 AX BIAŁY

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION - ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10 AX BIAŁY

REF. 764504 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970682376
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
26,95 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Układ połączeń Łącznik krzyżowy
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przycisk Nie
Liczba dźwigni 1
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową Tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor elementu przełączającego Biały
Miejsce na oznaczenie Nie
Podświetlenie Nie
Funkcja podświetlenia Inne
Rodzaj podświetlenia Inne
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek 10 AX
Styki sygnału zwrotnego Nie
Typ połączenia Inne
Przełącznik ogrzewania Nie
Przełącznik pralkowy Nie
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 45.5 mm
Głębokość wbudowania 31 mm
Min. głębokość puszki montażowej 30 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania 5-40 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02186EN-02.pdf pdf (0.3 Mo)
1 dokument
Certyfikat