Niloe - Termostat obrotowy - Kremowy

Charakterystyka ogólna

Termostaty Niloe
 
- Mechanizmy dostarczane z klawiszem, pazurkami i uchwytem montażowym
- Do wyposażenia w ramkę
- Montaż na wkręty lub pazurki

Parametry produktu

Termostat obrotowy Kremowy:
 :
- Do sterowania panelami grzewczymi promiennikowymi i ogrzewaniem podłogowym
- Zakres regulacji: 7 do 30°C
- Dokładność ustawienia: +0,5°C
- Obciążenie: maksimum 8 A (styk zwierny)
- Może współpracować z programatorem czasowym w trybach Comfort lub Eco
- Kremowy

Pliki do pobrania

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się