NILOE - RAMKA PODWÓJNA KREMOWA
NILO2
Legrand
NILOE - RAMKA PODWÓJNA KREMOWA
REF. 665012
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245066650128
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
7,45 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba jednostek | 2 |
---|---|
Kierunek montażu | Poziomy i pionowy |
Liczba jednostek w poziomie | 2 |
Liczba jednostek w pionie | 1 |
Z ramką montażową | Nie |
Montaż podtynkowy | Tak |
Do kanałów podłogowych | Nie |
Do kanałów elektroinstalacyjnych | Nie |
Do zabudowy | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Błyszczący |
Kolor | Beżowy |
---|---|
Numer RAL (zbliżony) | 1013 |
Przezroczysty | Nie |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
Sposób mocowania | Zatrzask |
Szerokość | 156 mm |
Wysokość | 86 mm |
Głębokość | 10 mm |
Wysokość wbudowania | 0 mm |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-35 °C |
Gatunki drewna | Nie dotyczy |
Certyfikacja drewna | Nie dotyczy |
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna | Nie dotyczy |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
23 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_717989
(0.6 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/027/21
(2.93 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705601
(1.36 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/022/22
(3.63 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867
(0.76 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705448/A1
(0.51 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-675833
(1.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-610789B/M3
(2.29 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18687
(2.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677932
(1.81 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certyfikat
VDE-40034171
(0.37 Mo)
Certyfikat
NF-677930
(1.13 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18685
(2.1 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/011/22
(2.77 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-677924
(1.38 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18686
(3.26 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_675842/M1
(0.81 Mo)
Certyfikat
OC / CB-686066B
(0.45 Mo)
WYBIERZ