Skip to main content
Logo print

NILOE - RAMKA PODWÓJNA BIAŁA

NILO2 Legrand

NILOE - RAMKA PODWÓJNA BIAŁA

REF. 665002 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245066650029
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
7,45 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba jednostek 2
Kierunek montażu Poziomy i pionowy
Liczba jednostek w poziomie 2
Liczba jednostek w pionie 1
Z ramką montażową Nie
Montaż podtynkowy Tak
Do kanałów podłogowych Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych Nie
Do zabudowy Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Stopień ochrony (IP) Inne
Odporność udarowa IK04
Sposób mocowania Zatrzask
Szerokość 156 mm
Wysokość 86 mm
Głębokość 10 mm
Wysokość wbudowania 0 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-35 °C
Gatunki drewna Nie dotyczy
Certyfikacja drewna Nie dotyczy
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna Nie dotyczy

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01775EN-02.pdf pdf (0.45 Mo)
Dane techniczne
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
24 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705601 (1.36 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/019/21 (2.83 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/022/22 (3.63 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677867 (0.76 Mo)
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00400-V02.01-EN.pdf pdf (0.68 Mo)
Certyfikat
OC / CB-675833 (1.8 Mo)
Certyfikat
OC / CB-610789B/M3 (2.29 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Certyfikat
OC / CB-677932 (1.81 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Certyfikat
VDE-40034171 (0.37 Mo)
Certyfikat
NF-677930 (1.13 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18685 (2.1 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/011/22 (2.77 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-677924 (1.38 Mo)
Certyfikat
CEBEC-18686 (3.26 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00037-V01.01-EN.pdf pdf (0.77 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-686066B (0.45 Mo)