NILOE/NILOE SELECTION - STACJA ŁADUJĄCA MICRO USB 5 V + USB 5 V 2400 MA BIAŁA
NILO2
Legrand
NILOE/NILOE SELECTION - STACJA ŁADUJĄCA MICRO USB 5 V + USB 5 V 2400 MA BIAŁA
REF. 764596
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970804747
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
205,26 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Zakres napięcia pracy | 220-250 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Maksymalny prąd wyjściowy | 3000 mA |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Szerokość osprzętu | 76 mm |
Wysokość osprzętu | 76 mm |
Głębokość osprzętu | 71 mm |
Min. głębokość puszki montażowej | 40 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Model antybakteryjny | Nie |
Głębokość wbudowania | 33 mm |
Zakres temperatury pracy | 0-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zasilanie | Nie |
Obowiązkowy neutralny | Tak |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ