Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO 2P+Z IP44 ZACISKI ŚRUBOWE BEZ PRZESŁONY BIAŁE

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO 2P+Z IP44 ZACISKI ŚRUBOWE BEZ PRZESŁONY BIAŁE

REF. 764561 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971779259
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
19,62 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 1
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 1
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Stopień ochrony (IP)
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną Tak
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP44
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 86 mm
Wysokość osprzętu 92 mm
Głębokość osprzętu 47 mm
Min. głębokość puszki montażowej 32 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 30.1 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Z okablowaniem Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Nie dotyczy
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F03132EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE11478AA.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-HU-002621 (0.14 Mo)