Skip to main content
Logo print

NILOE SELECTION - GNIAZDO 2 X 2P+Z DO RAMEK WIELOKROTNYCH (BEZ PRZESŁONY, ZACISKI ŚRUBOWE) BIAŁE

NSEL Legrand

NILOE SELECTION - GNIAZDO 2 X 2P+Z DO RAMEK WIELOKROTNYCH (BEZ PRZESŁONY, ZACISKI ŚRUBOWE) BIAŁE

REF. 762035 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971962835
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
12,93 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 2
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 1
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 86.2 mm
Głębokość osprzętu 57.2 mm
Min. głębokość puszki montażowej 32 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Głębokość wbudowania 31 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Z okablowaniem Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Nie dotyczy
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03177EN-00.pdf pdf (0.38 Mo)