Skip to main content
Logo print

NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A Z PRZESŁONĄ AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE KREMOWE

NILO2 Legrand

NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A Z PRZESŁONĄ AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE KREMOWE

REF. 664636 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245066646367
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
20,13 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 1
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 1
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Beżowy
Numer RAL (zbliżony) 1013
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Beżowy
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP31
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 76 mm
Wysokość osprzętu 76 mm
Głębokość osprzętu 41 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 31 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-35 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Sztywny
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

3 dokumenty
Certyfikat
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Certyfikat
OC / CB-686066B (0.45 Mo)