-
Napięcie znamionowe
-
Liczba faz
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Przezroczysty
-
Prąd znamionowy
-
Nadruk/symbol
-
Nadruk/symbol
-
Model zamykany
-
Materiał
-
Styk ochronny
-
Styk ochronny
-
Gatunek materiału
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Liczba portów USB-C
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Z repeaterem WLAN
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Wykończenie powierzchni
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Kolor metaliczny
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Z pokrywą uchylną
-
Z pokrywą uchylną
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Kolor elementu przełączającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Z okablowaniem
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
PKWiU 27.33.13.0
NILOE- GNIAZDO 2P+Z IP44 ZACISKI ŚRUBOWE BEZ PRZESŁONY KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE- GNIAZDO 2P+Z IP44 ZACISKI ŚRUBOWE Z PRZESŁONĄ KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO 2P+Z PŁASKIE AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE BIAŁE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO SCHUKO BIAŁE - ZACISKI ŚRUBOWE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO 2P 16 A ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2X2P+Z 16 A KOMPAKTOWE ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2X2P+Z 16 A DO RAMEK WIELOKROTNYCH ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI SPRĘŻYNOWE Z PRZESŁONĄ Z ŁADOWARKĄ USB 1000 MA BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO SCHUKO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE KREMOWE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO SCHUKO KREMOWE - ZACISKI ŚRUBOWE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2P 16 A ZACISKI ŚRUBOWE KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2X2P+Z 16 A KOMPAKTOWE ZACISKI ŚRUBOWE KREMOWE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2X2P+Z 16 A DO RAMEK WIELOKROTNYCH ZACISKI ŚRUBOWE KREMOWE Z PRZESŁONĄ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI SPRĘŻYNOWE Z PRZESŁONĄ Z ŁADOWARKĄ USB 1000 MA KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO 2P+Z 16 A Z PRZESŁONĄ AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A Z PRZESŁONĄ AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO SCHUKO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE KREMOWE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2 X 2P+Z DO RAMEK WIELOKROTNYCH - BEZ PRZESŁON, ZACISKI ŚRUBOWE - BIAŁE
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE - GNIAZDO 2 X 2P+Z DO RAMEK WIELOKROTNYCH - BEZ PRZESŁON, ZACISKI ŚRUBOWE - KREMOWE
Cena bez VAT