Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION -ŁĄCZNIK UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM 12 - 150 W, 8 - 30 W DLA LED BIAŁY

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION -ŁĄCZNIK UNIWERSALNY Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZENIEM 12 - 150 W, 8 - 30 W DLA LED BIAŁY

REF. 664703 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970594945
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
190,26 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia Nie
Sterowanie HVAC Nie
Wymuszone wyłączenie Tak
Strefa dla zwierząt Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem Nie
Monitorowanie zaplecza Nie
Możliwość łączenia w sieć Nie
Optymalna wysokość montażowa 1.2 m
Nadzór klatek schodowych Tak
Przełącznik mostkujący Tak
Maksymalny zasięg boczny 6 m
Maksymalny zasięg na wprost 8 m
Średnica pola detekcji na powierzchni 6 m
Do transmisji bezprzewodowej Nie
Sterowanie zdalne Nie
Ze zdalnym sterowaniem Nie
Regulowana wartość nastawy czułości Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła Nie
Z elementem sygnalizacyjnym Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła Nie
Funkcja ściemniania Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK02
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 47-53 Hz
Napięcie znamionowe 230-230 V
Minimalny czas załączenia 600 s
Maksymalny czas załączenia 10 min
Kąt detekcji w poziomie 130-130 °
Czułość progowa jasności 0-0 lx
Maksymalna moc łączeniowa 150 W
Zakres temperatury -5-45 °C
Maksymalny prąd załączania 0.05 A
Prąd sterowania 0.05 mA
Wejście modułów dodatkowych Tak
Z funkcją alarmu Nie
Z czujnikiem akustycznym Nie
Szerokość 74.7 mm
Wysokość 74.7 mm
Głębokość 32.1 mm
Głębokość wbudowania 32.1 mm
Z kablem podłączeniowym Nie
Długość kabla przyłączeniowego 0 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy -5-45 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Przekrój zacisków 1.5-1.5 mm²
Automatyczny przełącznik Tak

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02053EN-01.pdf pdf (0.72 Mo)