Skip to main content
Logo print

NILOE - GNIAZDO TV-RD-SAT ZAKOŃCZENIOWE 10 DB KREMOWE

NILO2 Legrand

NILOE - GNIAZDO TV-RD-SAT ZAKOŃCZENIOWE 10 DB KREMOWE

REF. 764665 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970685162
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
89,04 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Gniazdo końcowe
Rodzaj gniazdka TV/RD/SAT
DAB+ Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Pokrywa Plakietka centralna
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 10 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz 10 dB
Liczba gniazd 3
Do rozdzielni teleinformatycznej Nie
Do zasilania zdalnego Tak
Kolor Beżowy
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Wykończenie powierzchni Matowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Stopień ochrony (IP) IP21
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 28.3 mm
Min. głębokość puszki montażowej 40 mm
Zakres temperatury pracy 5-45 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
S000093614EN-00.pdf pdf (3.02 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE08472AA.pdf pdf (1.62 Mo)