Niloe
Osprzęt Niloe to tradycyjne łączniki, gniazda i ramki w sześciu popularnych kolorach: białym, kremowym, popielatym, czerwonym, aluminium i grafit. W ofercie znajdują się również mechanizmy łączników wykonane w technologii radiowej ZigBee umożliwiające rozbudowę istniejącej instalacji o funkcje automatyki domowej bez konieczności kucia ścian.
Sterowanie oświetleniem
Niloe to szeroka gama łączników i przycisków, również z możliwością podświetlania, wyposażonych w automatyczne zaciski sprężynowe. Na uwagę zasługują łączniki potrójne oraz łączniki wielofunkcyjne, których charakter pracy można dostosować do potrzeb instalacji. Podświetlenie diodami LED zapewni wieloletnią eksploatację przy minimalnym zużyciu energii. W ofercie dostępne są również ściemniacze przyciskowe, obrotowe i łączniki automatyczne.
Sterowanie roletami
W serii Niloe znajdują się nie tylko tradycyjne łączniki do bezpośredniego sterowania silnikiem rolet, ale również innowacyjne mechanizmy oparte na technologii radiowej ZigBee. Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu, użytkownicy mają możliwość wygodnego i bezprzewodowego zarządzania grupą rolet, co pozwala na jeszcze większą elastyczność i komfort w obszarze sterowania oświetleniem.
Gniazda zasilające
Oprócz tradycyjnych gniazd z uziemieniem lub bez uziemienia, w ofercie dostępne jest także innowacyjne gniazdo z plakietką, tworzącą wraz z ramką powierzchnię płaską, co skutecznie zapobiega osadzaniu się kurzu i brudu na powierzchni. Ponadto, wszystkie gniazda są wyposażone w przesłony styków, zapewniając dodatkową ochronę przed przypadkowym dostępem do części elektrycznych oraz podnosząc ogólny poziom bezpieczeństwa.
Gniazda USB i indukcyjne
Łatwe ładowanie urządzeń elektrycznych bez potrzeby podłączania ładowarek. Możliwe bezpośrednie ładowanie telefonów za pomocą ładowarki indukcyjnej lub stacji dokującej mikro USB lub podłączenie kabla zasilającego do gniazda USB.
Gniazda telewizyjne
Gniazda telewizyjne, przeznaczone do stosowania w instalacjach naziemnych i satelitarnych występują w wersjach: TV, TV-RD, TV-RD-SAT oraz ze złączem „F”. Podłączenie dekoderów HD z nagrywarką jest możliwe z zastosowaniem adaptera do mechanizmów serii Mosaic i dwóch jednomodułowych gniazd typu „F”.
Gniazda przesyłu danych
Gniazda telefoniczne z 4 lub 6 stykami oraz gniazda RJ45 UTP, FTP, STP zapewnią wygodne podłączenie telefonu i internetu. Gniazda RJ45 instaluje się niezwykle łatwo i bez użycia narzędzi, dzięki nowym złączom LCS².
Gniazda multimedialne
W ofercie dostępne są gniazda głośnikowe. Ułatwią one skonstruowanie zaawansowanej sieci sprzętu audio, zapewniając efektywność i profesjonalizm. Te specjalne moduły umożliwiają bezproblemowe łączenie kolumn głośnikowych z odległymi źródłami sygnału.
Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Termostaty pokojowe Niloe umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD.
Akcesoria
Akcesoria pozwalające na montaż osprzętu: puszki, zaślepki, pazurki.
Gwarantują one również estetyczny wygląd i bezpieczeństwo instalacji. Puszki, zaślepki oraz pazurki upraszczają ukrywanie kabli i chronią je przed uszkodzeniami oraz kurzem. Dzięki nim, cała instalacja prezentuje się schludnie i profesjonalnie, podnosząc komfort użytkowania sprzętu.
Ramki
Ramki Niloe idealnie przylegają nawet do nierównych ścian, dzięki czterostopniowym zatrzaskom. Dostępne są w wersjach od pojedynczej do pięciokrotnej, co pozwala zamontować obok siebie mechanizmy Niloe lub Niloe Eco w układzie pionowym lub poziomym. Dostępne kolory: biały, kremowy, czerwony, popielaty. Ofertę uzupełnia ramka specjalna z klapką IP44 o podwyższonej wytrzymałości (IK07) w kolorze białym lub kremowym.