-
Konfiguracja elementów
-
Napięcie znamionowe
-
Przezroczysty
-
Materiał
-
Prąd znamionowy
-
Gatunek materiału
-
Sposób działania
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Sposób montażu
-
Napęd mechaniczny
-
Napęd elektryczny
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Liczba biegunów
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Liczba przycisków
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zakres częstotliwości
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Liczba zacisków
-
Przekrój zacisków
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Średnica otworu montażowego
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI 2-POZYCYJNY - GÓRA, DÓŁ, 6 AX- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI 2-POZYCYJNY - GÓRA, DÓŁ, 6 AX- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI 2-POZYCYJNY - GÓRA, DÓŁ, 6 AX- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - PRZYCISK STEROWANIA ROLETAMI 2-POZYCYJNY - GÓRA, DÓŁ, 6 AX - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT