Niloe Step
Seria Niloe Step została zaprojektowana aby podnieść estetykę wnętrza. Wykończenie charakteryzuje nieprzemijająca atrakcyjność czerni oraz klasyczna linia kwadratu. Łączniki i gniazda dostępne są w kolorach: białym, czarnym, aluminium i stalowym. Seria daje możliwość wyboru własnej kompozycji spośród 10 kolorów ramek i 4 kolorów mechanizmów, co pozwala dopasować jej elementy do indywidualnych aranżacji pomieszczeń.
Sterowanie oświetleniem
Seria Niloe Step zapewnia zwiększoną funkcjonalność i wygodę dzięki całemu spektrum funkcji sterowania oświetleniem. Szeroki asortyment sterowników oświetlenia gwarantuje dobór odpowiedniej ilości światła dokładnie tam, gdzie tego potrzeba. Kontrola wydajności systemu oświetlenia jest możliwa za pomocą wielofunkcyjnych ściemniaczy i łączników automatycznych. Technologia podświetlania LED łączników zapewnia optymalną niezawodność, długi cykl życia i efektywność energetyczną.
Sterowanie roletami
Sterowanie roletami w serii Niloe Step jest możliwe za pomocą przycisków i łączników dostępnych w 4 podstawowych kolorach: białym, czarnym, aluminium i stalowym. Dodatkowo, seria Niloe Step oferuje również możliwość zdalnego sterowania roletami poprzez zastosowanie technologii ZigBee, co zwiększa wygodę i funkcjonalność użytkowania.
Gniazda zasilające
Niloe Step to pełny asortyment gniazd, dzięki którym możliwa jest łączność z siecią i z całym światem. W ofercie znajdują się gniazda 2P+Z, gniazda podwójne do ramek wielokrotnych oraz gniazda IP44 dostępne w 4 podstawowych kolorach: białym, aluminium, stalowym i czarnym. Gniazda płaskie 2P+Z wyposażone są w gniazdo USB typu C, które zapewnia wyjątkową możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia.
Gniazda USB
Gniazda USB serii Niloe Step zapewniają możliwość ładowania jednego lub kilku urządzeń. Za pomocą pojedynczego gniazda można jednocześnie ładować smartfon, tablet, laptop lub czytnik e-booków. Nowością jest podwójne gniazdo ładowania USB typu C. W serii jest także dostępna bezprzewodowa ładowarka z dodatkowym gniazdem USB typu A.
Gniazda telewizyjne
Wśród gniazd telewizyjnych serii Niloe Step dostępne są gniazda TV męskie i typu "F" do instalacji typu gwiazda, gniazda przelotowe i zakonczeniowe, a także gniazda TV-SAT i TV-RD-SAT.
Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Kontrola ogrzewania w serii Niloe Step jest możliwa dzięki termostatom pokojowym z pokrętłem i regulacją temperatury w zakresie od 5 do 30 stopni. Do ogrzewania podłogowego dostępne są dedykowane termostaty z automatyczną ochroną przeciw zamarzaniu dla temperatury poniżej 7 stopni.
Gniazda przesyłu danych
Gniazda przesyłu danych z serii Niloe Step to kompletna oferta produktów dedykowanych do przesyłania sygnałów multimedialnych analogowych lub cyfrowych zapewniających dostęp do telefonu i Internetu oraz przesyłanie sygnału A/V do projektora lub monitora.
Gniazda multimedialne
Oferta Niloe Step obejmuje gniazda multimedialne, które pozwalają na wygodne podłączenie zarówno urządzeń HDMI, umożliwiających przesyłanie sygnału wideo i dźwięku, jak i głośników, co zapewnia kompleksową obsługę różnorodnych potrzeb audio-wizualnych.
Akcesoria
Akcesoria Niloe Step pozwalają na montaż natynkowy osprzętu, zaślepianie nieużywanych wyjść kablowych oraz adaptację funkcji Programu Mosaic do ramek Niloe Step.
Ramki
Seria Niloe Step to ramki w klasycznym, kwadratowym kształcie dostępne w 10 kolorach w wersjach od pojedynczych do pięciokrotnych. Poza podstawowymi kolorami: białym, aluminium, stalowym i czarnym, dla których dostępne są także pojedyncze ramki IP44, w serii znajdują się odcienie pastelowe: perłowy, pudrowy róż i mięta, ramki metaliczne: szczotkowana stal, szczotkowane aluminium i antracyt.