Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2P+Z, ZACISKI AUTOMATYCZNE, BEZ PRZESŁONY - KOLOR BIAŁY

NSTEP Legrand

NILOE STEP - GNIAZDO ZASILAJĄCE 2P+Z, ZACISKI AUTOMATYCZNE, BEZ PRZESŁONY - KOLOR BIAŁY

REF. 863131 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971834750
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
14,67 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 1
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 1
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 1
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Inne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Nie
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 40.9 mm
Min. głębokość puszki montażowej 30.9 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 30.9 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Z okablowaniem Nie
Przekrój zacisków 1.5-2.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego 60-60 mm
Uchwyt na kabel Nie dotyczy
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03027EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-HU-002621 (0.14 Mo)