Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - PLAKIETKA GNIAZDA TV ZEWNĘTRZNYCH PRODUCENTÓW - 3 OTWORY- KOLOR CZARNY

NSTEP Legrand

NILOE STEP - PLAKIETKA GNIAZDA TV ZEWNĘTRZNYCH PRODUCENTÓW - 3 OTWORY- KOLOR CZARNY

REF. 863584 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971843196
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
18,55 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Zastosowanie Inne
Uchwyt transportowy Nie
Z ochroną przeciwpyłową Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Kierunek wylotu Prosty
Oznaczenie/etykieta Bez oznaczenia
Z nadrukiem Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Czarny
Numer RAL (zbliżony) 9017
Przezroczysty Nie
Sposób mocowania Inne
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 1
Z gniazdami/złączami Nie
Z odciążeniem naprężeń Nie
Gniazda ekranowane Nie
Obudowa ekranowana Nie
Kostka łączeniowa Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 50.55 mm
Wysokość osprzętu 50.55 mm
Głębokość osprzętu 11.9 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C