Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB + RJ 45 KAT. 6 UTP- KOLOR CZARNY

LCSRJ Legrand

NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB + RJ 45 KAT. 6 UTP- KOLOR CZARNY

REF. 863577 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971842984
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
115,16 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Montaż natynkowy Nie
Montaż podtynkowy Tak
Kanał instalacyjny Nie
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy Nie
Sposób mocowania Śrubowy
Konfiguracja elementów Element podstawowy z płytką adaptacyjną
Rodzaj złącza wtykowego Inne
Kategoria Inne
Kolor Czarny
Typ połączenia Inne
Odizolowane połączenia uziemiające Nie
Z polem tekstowym Nie
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający Nie
Kierunek wylotu Prosty
Z ochroną przeciwpyłową Tak
Kodowanie kolorem Tak
Głębokość wbudowania 31 mm
Odporność udarowa IK04
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Model antybakteryjny Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Średnica otworu montażowego 58-58 mm
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie 60-60 mm
Uchwyt na kabel Nie dotyczy

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE11522AA.pdf pdf (4.62 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat