Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY

NSTEP Legrand

NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY

REF. 863183 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971836112
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
79,12 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Gniazdo końcowe
Rodzaj gniazdka TV/SAT
DAB+ Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 1
Pokrywa Plakietka centralna
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 1.5 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz 1.5 dB
Liczba gniazd 2
Do rozdzielni teleinformatycznej Nie
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz 1.5 dB
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz 1.5 dB
Do zasilania zdalnego Nie
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 45.7 mm
Min. głębokość puszki montażowej 14.8 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE10221AD.pdf pdf (5.73 Mo)