Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT ZAKOŃCZENIOWE, 10 DB - KOLOR BIAŁY

NSTEP Legrand

NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT ZAKOŃCZENIOWE, 10 DB - KOLOR BIAŁY

REF. 863179 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971835993
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
93,92 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Gniazdo końcowe
Rodzaj gniazdka TV/RD/SAT
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 1
Pokrywa Plakietka centralna
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 10 dB
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz 10 dB
Liczba gniazd 3
Do rozdzielni teleinformatycznej Nie
Do zasilania zdalnego Nie
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 45.5 mm
Min. głębokość puszki montażowej 14.7 mm
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
LE10221AD.pdf pdf (5.73 Mo)