Niloe Step - Gniazdo TV-RD-SAT-SAT 2-przewodowe do instalacji typu gwiazda 1,5 dB - Aluminium

Charakterystyka ogólna

- Mechanizmy dostarczane z plakietką, pazurkami i uchwytem montażowym
- Do wyposażenia w ramkę
- Montaż na wkręty lub pazurki

Parametry produktu

Gniazdo TV-RD-SAT-SAT 2-przewodowe do instalacji typu gwiazda 1,5 dB - Aluminium

- TV: 5-68 MHz/120-862 MHz
- SAT: 950-2400 MHz
- R: 87,5-108 MHz
- TV: złącze męskie (Ø 9,5 mm)
- SAT złącze typu F (Ø 9,5 mm)
- R: złącze żeńskie (Ø 9,5 mm)
- Tłumienność: 1,5 dB
- Aluminium

*Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do utrzymywania ceny odsprzedaży.
newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się