NILOE - LAMPKA LED 230 V~
NILO2
Legrand
NILOE - LAMPKA LED 230 V~
REF. 764521
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970804624
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
9,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie lampy | 230-250 V |
---|---|
Głębokość | 5 mm |
Trzonek | Kabel |
Technologia | LED |
Kształt bańki | Inne |
Halogen | Nie |
Krypton | Nie |
Ksenon | Nie |
Kolor | Biały |
---|---|
Średnica | 5.9 mm |
Długość całkowita | 129 mm |
Do latarek | Nie |
Do wskaźników | Nie |
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych | Nie |
Prąd znamionowy | 2.5 mA |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ