Skip to main content
Logo print

NILOE SELECTION - RAMKA PIĘCIOKROTNA ANTRACYT

NSEL Legrand

NILOE SELECTION - RAMKA PIĘCIOKROTNA ANTRACYT

REF. 762025 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971962774
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
65,94 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba jednostek 5
Kierunek montażu Poziomy i pionowy
Liczba jednostek w poziomie 5
Liczba jednostek w pionie 1
Montaż podtynkowy Tak
Do kanałów podłogowych Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych Nie
Do zabudowy Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Lakierowanie
Wykończenie powierzchni Matowy
Kolor Antracyt
Przezroczysty Nie
Z pokrywą uchylną Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Odporność udarowa IK04
Sposób mocowania Inne
Szerokość 370 mm
Wysokość 86 mm
Głębokość 10.3 mm
Szerokość wbudowania 370 mm
Wysokość wbudowania 0 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Gatunki drewna Nie dotyczy
Certyfikacja drewna Nie dotyczy
Strefa klimatyczna pochodzenia drewna Nie dotyczy

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03186EN-00.pdf pdf (0.81 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/027/21 (2.93 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/022/22 (3.63 Mo)