Ładowarki indukcyjne
Produkty zaprojektowane dla różnych zastosowań
Koniec zmartwień z powodu rozładowanej baterii
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna do montażu na ścianie IP 66 - IK0
Dzięki swojej budowie, zapewniającej odporność na wstrząsy i warunki atmosferyczne, ładowarka idealnie nadaje się do miejsc użyteczności publicznej, takich jak hotele, restauracje, poczekalnie, biblioteki itp. Można z niej korzystać nawet na patio lub przy basenie.
Swobodne ładowanie
Bezprzewodowa ładowarka indukcyjna w podtynkowej wersji osprzętu elektroinstalacyjnego
Ładowanie urządzeń przenośnych nigdy nie było łatwiejsze!
Samo umieszczenie smartfona w bezprzewodowym uchwycie powoduje automatyczne rozpoczęcie ładowania.
Dzięki wbudowanemu portowi USB typ A można jednocześnie ładować tablet lub inne urządzenie przenośne. Zainstalowanie ładowarki indukcyjnej w przedpokoju lub nad blatem kuchennym sprawi, że zawsze będzie pod ręką.
Zawsze kiedy jej potrzebujesz, wszędzie gdzie się znajdujesz...
Bezprzewodowe ładowarki Legrand, są zawsze tam gdzie ich potrzebujesz, zapewniają maksymalną swobodę każdego dnia, dzięki czemu możesz żyć w pełni mobilnie. W domu i w biurze można instalować je w dowolnym miejscu, by móc ładować smartfony wyposażone w moduł ładowania indukcyjnego w standardzie QI. Standard QI gwarantuje kompatybilność smartfonów czołowych producentów i gwarantuje najlepszą technologię bez żadnych ograniczeń.