Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION - GNIAZDO 2P+Z 16 A ZACISKI ŚRUBOWE BIAŁE

REF. 764540 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971000940
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
10,70 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 1
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 1
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Nie
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP31
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 76 mm
Wysokość osprzętu 76 mm
Głębokość osprzętu 41 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 31 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-35 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F02156EN-02.pdf pdf (0.32 Mo)
Dane techniczne
F02156PL-02.pdf pdf (1.04 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/029/19 (0.66 Mo)
Certyfikat