Living Now jest najnowszą i najbardziej zaawansowaną serią osprzętu elektroinstalacyjnego , która łączy w sobie najnowsze technologie, funkcjonalność oraz absolutnie unikalny design. W Living Now klawisz lub plakietka mechanizmu są wysokości ramki i tworzą z tą ramką jednolitą powierzchnię, co daje niesamowity efekt wizualny.

Sterowanie oświetleniem

W łącznikach i ściemniaczach przyciskowych Living Now klawisz pozostaje zawsze w tej samej pozycji, zgodnej z płaszczyzną ramki, co w połączeniu z oryinalną koncepcją wzorniczą i subtelnym podświetleniem daje wyjątkowy efekt. Tradycyjne elementy sterowania oświetleniem mogą być zastąpione ich odpowiednikami w wersji "connected". To otwiera przed użytkownikiem jeszcze większe możliwości w zakresie sterowania oświelteniem. Oprócz mechanizmów przewodowych (wykorzystujących standardowe okablowanie) można do systemu dodawać w dowolnym miejscu i na dowolnej powierzchni łączniki bezprzewodowe. Instalacja Living Now with Netatmo to instalacja Smart Home, któej największą zaletą jest obsługa z poziomu aplikacji na smartfonie.

Sterowanie roletami

Sterowanie roletami, podobnie jak oświetleniem, może być zrealizowane za pomocą tradycyjnych przycisków lub wzbogacone o funkcje Smart Home. Przed użytkownikiem otwierają się wówczas możliwości indywidualnego lub grupowego sterowania roletami w ramach jednego lub więcej scenariuszy. Jedno kliknięcie w aplikacji pozwoli opuścić lub podnieść wszystkie roletamy w domu lub w wybranych jego strefach.

Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją

Odpowiednia temperatura otoczenia to komfort mieszkańców i potencjalne źródło obniżenia kosztów eksploatacji obiektu. Termostaty w ofercie Living Now to intuicyjne w użyciu sterowniki dotykowe do wygodnego sterowania ogrzewaniem i klimatyzacją. Zastosowanie wersji connected Smarther with Netatmo, to możliwość zdalnego ustawienia odpowiedniej temperatury przed powrotem do domu, lub włączenie ogrzewania i klimatyzacji w scenariusze jako elementu dostosowywania pracy instalacji do konkretnej sytuacji określonej przez użytkownika.

Gniazda zasilające

Oprócz tradycyjnego na polskim rynku standardu gniazda 2P+Z, w gamie Living Now dostępne są również gniazda innych standardów, między innymi włoskiego, niemieckiego (Schuko), gniazda dla golarek itd. Gniazda są wyposażone w automatyczne zaciski sprężynowe, których wykorzystanie znacznie skraca czas instalacji. W ofercie użytkownik znajdzie gniazda ładowarek USB typu A i C. Nowością są gniazda zasilające 2P+Z zintegrowane z gniazdem USB C. Doskonałymi pod względem estetycznej integracji z designem Living Now będą gniazda "płaskie" z ruchomą plakietką tworzącą jedną płaszczyznę z powierzchnią ramki i cofającą się przy włożeniu wtyczki. To również większcze bezpieczeństwo dla najmłodszych mieszkańców.

Gniazda telewizyjne

Szeroka oferta doskonałych pod względem parametrów gniazd telewizyjnych zarówno dla instalacji typu "gwiazda" (gniazda końcowe) jak i "szeregowej" (gniazda przelotowe i zakończeniowe). Możliwość wybooru najlepszej opcji pod względem wielkości, typu złącza i rodzaju sygnału.

Gniazda multimedialne

Obok gniazd głośnikowych pozwalających na wygodne podłączenie głośników z zachowaniem dobrej jakości dźwięku dostępne są uniwersalne gniazda USB, pozwalające podłączyć zewnętrzne urządzenia. Ofertę uzupełniają gniazda HDMI oraz RCA, które doskonale sprzawdzą sie w instalacji biurowej i nowoczesnej instalacji domowej.

Gniazda przesyłu danych

Gniazda RJ11 oraz gniazda RJ45 kategorii 5E, 6 lub 6A (z ekranem lub bez) cechuje doskonała jakość wykonania, gwarantująca wieloletnie i bezproblemowe użytkowanie. Szczególnie istotną i wyróżniającą zaletą gniazd RJ45 jest ich sposób zarabiania, nie wymagagający użycia żadnych narzędzi. Dzięki tym cechom podłączenie gniazd może być wykonane szybko i łatwo, bez specjalnych, kosztownych narzędzi. Ofertę uzupełniają gniazda światłowodowe.

Funkcje dodatkowe

W ofercie znajdują się również dodatkowe funkcje pozwalające na jeszcze bezpieczniejszy i wygodniejsze korzystanie z domu, jak lampka do oznaczania stopni, lampka awaryjna a nawet lampka-latarka. Lampka awaryjna włączy się automatycznie w przypadku zaniku zasilania, a unikalna konstrukcja lampki/latarki pozwala na wyjęcie jej z uchwytu. W tej grupie produktów znajdziemy również gongi i brzęczyki i inne przydatne elementy systemu

Ramki

W Living Now klawisz i ramka tworzą jedną powierzchnię. Ramki stanowią ozdobny element wykończenia. Do wyboru mamy tworzywo, metal i naturalne drewno o różnych fakturach i wzorach, w aż 16 wersjach kolorystycznych, w tym 3 zgodne z kolorystyką mechanizmów, czyli białe, czarne i piaskowy beż. To pozwala tworzyć unikatowe kompozycje i łatwiej dopasować całość do charakteru pomieszczenia. Unikalna konstrukcja ramki ułatwia maskowanie niedoskonałości ścian lub osadzenia puszek osprzętu. Ramki dla większej liczby mechanizmów są dostępne w dwóch liniach wzorniczych: z pionową poprzeczką oddzielającą kolejne 2 moduły oraz bez takiej poprzeczki.

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się