FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba faz
-
Liczba jednostek
-
Rodzaj przełącznika
-
Liczba jednostek
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Kierunek montażu
-
Materiał
-
Model zamykany
-
Styk ochronny
-
Rodzaj gniazdka
-
Prąd znamionowy
-
Styk ochronny
-
Gatunek materiału
-
Liczba gniazd
-
Sposób działania
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Liczba portów USB-C
-
Z podświetleniem
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Z repeaterem WLAN
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Znamionowy prąd gniazda
-
Kolor metaliczny
-
Z pokrywą uchylną
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
Legrand
FOR44
REF. 782396
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
FORIX IP44 - ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX + GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V SZARE
56,28 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
FOR44
REF. 782395
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
FORIX IP44 - GNIAZDO 2P+Z 16 A - 250 V SZARE
25,67 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
FOR44
REF. 782397
PKWiU 27.33.11.0
PKWiU 27.33.11.0
FORIX IP44 - GNIAZDO 2X2P+Z 16 A - 250 V SZARE
52,02 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
FOR44
REF. 782393
PKWiU 27.33.13.0
PKWiU 27.33.13.0
FORIX IP44 - GNIAZDO 2P+Z SCHUKO 16 A - 250 V SZARE
26,13 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny